1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ สกรู [20 ชิ้น]EA948GD-41【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ESC CAP

ฝาครอบ สกรู [20 ชิ้น]EA948GD-41
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 517.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีเอไมด์
· ฝาครอบ ที่สามารถใช้ซ้ำได้
·สามารถยึด ฝาครอบ ได้โดยหมุน 30 °ด้วยเหรียญ
· ฝาครอบ นี้ช่วยป้องกันรู สลักเกลียว หกเหลี่ยมจาก สนิม และสิ่งสกปรก
· สลักเกลียว รูด้วยเฮกซ์:M8
·ง:13
· H:2
·ต:4
·ปริมาณต่อหน่วย 20

รหัสสินค้า
EA948GD-41
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 517.58

ESC CAP 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1