(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ข้อเหวี่ยง:โพลีเอไมด์ (เสริมใยแก้ว) เม็ดมีด:เหล็กกล้า (SUM22L) (ทองเหลือง C3604 สำหรับ -111 เท่านั้น), ที่ มือจับ:โพลีโพรพีลีน (ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว)
·ไม่สามารถถอดที่ มือจับ ของ -111 ได้
·ช:28
·ก:130
·ข:162
·เจ:80
· K:115
· M14
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | ปริมาณ | รวม 1 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340220775 | รายละเอียด วัสดุ | ข้อเหวี่ยง: โพลีเอไมด์ (เสริมแรง ใยแก้ว),อินเสิร์ท: เหล็กกล้า (SUM22L),มือจับ: โพลีโพรพีลีน (ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว) | การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน | ไม่มี |
มือจับ รายละเอียด วัสดุ | โพลีเอไมด์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. พวงมาลัยมือหมุน(mm) | 162 | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูกลม d2(ø) | 14 |
มีด้าม ตัวจับชิ้นงาน/ รูติดตั้ง | ด้วยการ ตัวจับชิ้นงาน | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูส่วนการติดตั้ง | รูกลม (รูทะลุ) | ฟังก์ชั่น ตัวจับชิ้นงาน | ชนิดอยู่กับที่ |
รายละเอียด แบบมือจับ | ด้ามจับ เหวี่ยงแบบหมุนได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ชิ้นส่วนยึด d1(ø) | 28 | รายละเอียด วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน | โพลีโพรพีลีน |
ความหนาของ มือจับ t(mm) | 115 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CE-115 ในชุด [เหล็กกล้า]แบบเหลี่ยม มือหมุนประแจ รู เหลี่ยมEA948CE-115
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง