(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สีดำ
· วัสดุ เกลียว -SUM22L
· วัสดุ- ก้านโยก:สังกะสีหล่อ ( การเคลือบผิว ไฟฟ้าสถิต)
· สกรู:M6 x 32
·ร:45
· H:35
·ง:10
ทิศทางการดำเนินงาน | ซ้ายขวา (หมุน) | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUM22L |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M6 | JAN Code | 4518340916937 | กลไก แคลมป์ยึด | กลไก สกรู |
รูปทรงก้าน | ทรงตัว L | ทิศทาง แคลมป์ยึด | ทิศทาง ตามแนวแกน | กลไก ก้านโยก | คีมปากช้าง |
วิธีการปล่อย คีมปากช้าง | ก้านโยก ขึ้นลง สปริง ตัวต่อไป (มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง/ดึงขึ้นเพื่อปล่อย) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของส่วน แคลมป์ยึด | ไม่มี | วัสดุ ก้านโยก | ซิงค์หล่อฉีด |
ชนิด | ก้านโยก พร้อม ฟังก์ชั่น แคลมป์ยึด | รูปทรง ของ ก้านโยก พร้อม ลูกบิด | ก้านเดี่ยว | ความยาวของส่วนติดตั้ง(mm) | 32 |
วัสดุ | ก้านโยก: สังกะสี หล่อ (การเคลือบผิว ไฟฟ้าสถิต),สกรู: SUM22L |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CA-15 ในชุด มือจับปรับระยะEA948CA-15
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง