1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านโยก ล็อค เกลียว ตัวเมียEA948CA-121

HANDLE PARTS

ก้านโยก ล็อค เกลียว ตัวเมียEA948CA-121
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 613.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - บอส:S45C ( การเคลือบผิว เมลามีน), เพลา:SS400 ( การเคลือบผิว เมลามีน) ก ตัวจับชิ้นงาน:เรซิ่น ABS
· สกรู:M10
·ก:50
·ข:55
·จ:25

รหัสสินค้า
EA948CA-121
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 613.73

HANDLE PARTS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการดำเนินงาน ซ้ายขวา (หมุน) ประเภทส่วนติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ SS400
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว เคลือบเมลามีน ส่วนการติดตั้ง วัสดุ S45C เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M10
JAN Code 4518340225442 กลไก แคลมป์ยึด กลไก สกรู วัสดุ ก้านโยก พลาสติก ABS
ชนิด ก้านโยก พร้อมฟังก์ชั่นอื่น ๆ รูปทรง ของ ก้านโยก พร้อม ลูกบิด ตัวจับชิ้นงาน บอล ความยาวของส่วนติดตั้ง(mm) M10
วัสดุ ดุม: S45C (เคลือบเมลามีน),เพลา: SS400 (การเคลือบผิว เมลามีน),ตัวจับชิ้นงาน: พลาสติก ABS

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948CA-121 ในชุด ก้านโยก ล็อค เกลียว ตัวเมียEA948CA-121