(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ก้านโยก:สังกะสี แม่พิมพ์-castthread:เหล็กกล้า
·สี - เงิน
· สกรู:M10 x 25
·ก:80
·ข:54.5
·ช:16
ทิศทางการดำเนินงาน | ซ้ายขวา (หมุน) | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M10 | JAN Code | 4518340090385 | กลไก แคลมป์ยึด | กลไก สกรู |
รูปทรงก้าน | ทรงตัว L | ทิศทาง แคลมป์ยึด | ทิศทาง ตามแนวแกน | กลไก ก้านโยก | คีมปากช้าง |
วิธีการปล่อย คีมปากช้าง | ก้านโยก ขึ้นลง สปริง ตัวต่อไป (มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง/ดึงขึ้นเพื่อปล่อย) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมของส่วน แคลมป์ยึด | ไม่มี | วัสดุ ก้านโยก | ซิงค์หล่อฉีด |
ชนิด | ก้านโยก พร้อม ฟังก์ชั่น แคลมป์ยึด | รูปทรง ของ ก้านโยก พร้อม ลูกบิด | ก้านเดี่ยว | ความยาวของส่วนติดตั้ง(mm) | 25 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948C-132 ในชุด มือจับปรับระยะ เกลียว เกลียวนอกEA948C-132
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง