(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ESCO co., ltd ลูกบิด/ ลูกบิด , ลูกบิด เกลียวใน [วัสดุ]·ทำจาก สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M8 | ประเภทส่วนติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | เป็นมุมฉาก | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SCS13A | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงา การขัดเงา | JAN Code | 4518340087880 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 40 |
ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | รูตัน | ชนิดสี่เหลี่ยม | แบบเหลี่ยม/ ข้าม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BX-22 ในชุด ลูกบิด เกลียว ตัวเมีย ( สเตนเลส) แบบเหลี่ยม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง