(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีเอไมด์ (เสริมใยแก้ว)
·คุณสมบัติของสลักเกลียวที่มีรูหกเหลี่ยม
· น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ - 1,000 N ( ค่า แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัสดุ ของ ฐานรอง/แผ่นรอง ด้านข้าง)
· ผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ อาจทำให้ลักษณะของ เรซิ่น เสื่อมสภาพภายใต้อุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูง
· สกรู:M8
·ก:160
·ข:194
·จ:52
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | โผล่ขึ้นมา | ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียว | รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | อื่น ๆ |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ทรงสี่เหลี่ยม | ขนาด | ระยะห่างของ เกลียว: 160 mm,ความกว้าง: 31 mm,ความสูง: 52 mm,B: 194 |
ขนาด เกลียว | M8 | การขัดเงา | เสริมแรง ใยแก้ว | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ | 1000 N (แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัสดุ การติดตั้ง) |
JAN Code | 4518340226012 | สเปค 1 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BM-74 ในชุด [ไนล่อน เสริมแรง]มือจับEA948BM-74
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง