• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Stainless Steel] Handle EA948BM-29

[Stainless Steel] Handle EA948BM-29

【Product Specifications】
・Material-SUS304 (mirror finish)
・Hole dia.: -27 and -28: 3.2mm, -29: 4mm
・Screw to screw distance x W x H…88 x 10 x 25mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948BM-29

Part Number
EA948BM-29
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BM-29 in the [Stainless Steel] Handle EA948BM-29 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BM-29 ในชุด [Stainless Steel] Handle EA948BM-29