• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Stainless Steel] Handle EA948BM-24

[Stainless Steel] Handle EA948BM-24

【Product Specifications】
・Material-SUS304 (mirror finish)
・Hole dia.: -24 and -25: 5.4mm, -26: 6.3mm
・Screw to screw distance x W x H…105 x 17.6 x 29mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948BM-24

Part Number
EA948BM-24
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BM-24 in the [Stainless Steel] Handle EA948BM-24 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BM-24 ในชุด [Stainless Steel] Handle EA948BM-24

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)