(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เป็น มือจับ ที่สามารถปรับระยะ แบบยึดด้วยสกรู ได้อย่างอิสระ
พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 15 ถึง 135 มม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | โผล่ขึ้นมา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ | รูปทรง U | การชุมนุม |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
ความหนาของท่อ | 9×12mm | JAN Code | 4548745432497 | สเปค 1 | พร้อมสกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BK-6 ในชุด [สเตนเลส]ที่ มือจับ แบบปรับได้EA948BK-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง