(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ- สเตนเลส (การขัดเงา)
· สกรู:M6
·ก:10
· L1:130
·ล:120
· H:50
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 50 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | โผล่ขึ้นมา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | รูปทรง U | แบบตรง |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | พื้นผิว กระจก | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | มิติ L(มิลลิเมตร) | 120 |
ขนาด เกลียว | M6 | ขนาด (มม.) | A:10, L1:130 | ความกว้างของ มือจับ | ø 10 |
JAN Code | 4518340255500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BJ-31 ในชุด [สเตนเลส]มือจับ (เกลียวใน)EA948BJ-31
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง