(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว 6
ใช้ สลักเกลียว มีรูหกเหลี่ยม (M8) ในการติดตั้ง(รูที่เตรียมไว้ 8.5 มม)
·ที่ มือจับ สามารถติดตั้งได้จากด้านหน้า
·ม:132
·ล:156
· H:45
· สี:สีดำ
พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 132 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | โผล่ขึ้นมา | ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ทรงสี่เหลี่ยม | มิติ L(มิลลิเมตร) | 156 | ขนาด เกลียว | M8 |
ขนาด (มม.) | A: 27,C: 13,ชม: 37,Lc: 9,ร.: 16,R: 8.5 | ปริมาณ | 1 | JAN Code | 4518340921511 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BG-2 ในชุด [ไนล่อน เสริมแรง]มือจับEA948BG-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง