(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- อะลูมิเนียมอัลลอย
·ประเภท รูทะลุ
·ขัด การขัดเงา
· สกรู:M16
·ง:70
· H:46
·ง:25.5
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M16 | ประเภทส่วนติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | ตัวเครื่อง หลักประเภท | เป็นมุมฉาก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมผสม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4548745432398 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 70 | ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | ลำแสงทะลุ |
ชนิดสี่เหลี่ยม | เพนตากอน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BC-84 ในชุด [อะลูมิเนียม]ลูกบิด เกลียว ตัวเมีย (รูเจาะ)EA948BC-84
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง