(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS304
·การตกแต่งบาร์เรล
· สกรู:M12
·ง:60
· H:39
·ง:20
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M12 | ประเภทส่วนติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | ตัวเครื่อง หลักประเภท | เป็นมุมฉาก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4548745432299 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 60 | ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | รูตัน |
ชนิดสี่เหลี่ยม | เพนตากอน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BC-43 ในชุด [สเตนเลส]ลูกบิด เกลียว ตัวเมียEA948BC-43
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง