• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Stainless steel] Male Threaded Knob EA948BC-39

[Stainless steel] Male Threaded Knob EA948BC-39

【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Barrel finishing
・Screw…M12 x 50
・D…60
・H…39
・d…20

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948BC-39

Part Number
EA948BC-39
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948BC-39 in the [Stainless steel] Male Threaded Knob EA948BC-39 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948BC-39 ในชุด [Stainless steel] Male Threaded Knob EA948BC-39

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)