(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ESCO co., ltd ลูกบิด/ ลูกบิด, สกรู ลูกบิด (ฟีนอล เรซิ่น ล )
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M5 | ประเภทส่วนติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่นฟีนอล | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ทองเหลือง |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4518340920262 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 17 |
ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | รูตัน | การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948B-11 ในชุด ลูกบิด เรซิ่น ฟีนอล เกลียวในEA948B-11
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง