(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ลูกบิด:ไนล่อน 6 เกลียว:SUSXM7
· สกรู:M4 x 10
·ง:16
· H:11
·ง:11
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M4 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว (แบบขั้นบันได) | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 6 | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | มาตรฐาน |
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUSXM7 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4518340918894 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 16 | ขัดเงา 4 ด้าน | ลักยิ้ม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AW-3 ในชุด เกลียวนอก ลูกบิด ลักยิ้ม เกลียว สีดำEA948AW-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง