(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ลูกบิด:ไนล่อน สกรู เกลียวนอก:SS400 (การ การชุบผิว ยูนิโครเมี่ ยม ) สกรู ตัวเมีย:S45C
· สกรู:M6
·ง:20
· H:14
·ง:15
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M6 | ประเภทส่วนติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 6 | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | มาตรฐาน |
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | S45C (เคลือบผิวโครเมต) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4518340918603 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 20 | ขัดเงา 4 ด้าน | ลักยิ้ม | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | รูตัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AU-6 ในชุด เกลียวใน ลูกบิด ลักยิ้มEA948AU-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง