1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดแขนสามส่วนตัวผู้EA948AL-22

ESC LOW HEAD SCREWS

ลูกบิดแขนสามส่วนตัวผู้EA948AL-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 636.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ลูกบิด:โพลีเอไมด์ (เสริมใยแก้ว) เกลียวนอก (AL-21 ถึง -23):SUM22L (ชุบสังกะสี), เกลียวใน (AL-31 ถึง -35):ทองเหลือง (C3604B)
· สกรู เกลียวนอก:M10 x 30
·ก:80
·ข:35
· ค:32

รหัสสินค้า
EA948AL-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 636.66

ESC LOW HEAD SCREWS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว M10 ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว (แบบขั้นบันได) ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 30
ตัวเครื่อง หลักประเภท เป็นมุมฉาก วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ ส่วนการติดตั้ง วัสดุ SUM22L (ชุบสังกะสี)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี JAN Code 4518340226838 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) 80
ขัดเงา 4 ด้าน ไม่มี ชนิดสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AL-22 ในชุด ลูกบิดแขนสามส่วนตัวผู้EA948AL-22