(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ESCO co., ltd ลูกบิด ตัวจับชิ้นงาน เกลียวนอก
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M4 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 6 | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | มาตรฐาน | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสี |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | แมตต์ การขัดเงา | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี |
JAN Code | 4548745539950 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 15 | ขัดเงา 4 ด้าน | ขึ้นลาย |
การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร | ไม่มี | การตัดแต่งเกลียวสกรูตัวหนอน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AH-11A ในชุด ลูกบิด ตัวจับชิ้นงาน เกลียว เกลียวนอกEA948AH-11A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง