(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ที่ มือจับ:โพลีเอไมด์ (เสริมใยแก้ว) เกลียวนอก:SUM22L (ชุบสังกะสี) เกลียวใน:ทองเหลือง (C3604B)
· สกรู:M10
·ก:80
·ข:41
·ง:20
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M10 | ประเภทส่วนติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปผีเสื้อ/รูปแท่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ทองเหลือง (C3604B) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
JAN Code | 4518340226890 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 80 | ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี |
กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | รูตัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AF-35 ในชุด ลูกบิด เกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ชนิด TEA948AF-35
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง