(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ที่ มือจับ:โพลีเอไมด์ (เสริมใยแก้ว) เกลียวนอก:SUM22L (ชุบสังกะสี) เกลียวใน:ทองเหลือง (C3604B)
· สกรู:M12 x 30
·ก:94
·ข:46
·ง:21
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M12 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียว | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปผีเสื้อ/รูปแท่ง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUM22L (ชุบสังกะสี) |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี | JAN Code | 4518340226593 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ลูกบิด(mm) | 94 |
ขัดเงา 4 ด้าน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948AF-25 ในชุด ลูกบิด เกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ชนิด TEA948AF-25
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง