(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู รองรับการใช้งาน -3.5 ถึง 5 มม
· ความ ยาวของ สกรู รองรับการใช้งาน - 25 มม. ขึ้นไป
·ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดอยู่กับที่ - 3 ถึง 13 มม
·ไม่จำเป็นต้องเตรียมหลุมและไม่มีผงและฝุ่นในการตั้งค่า
·มี สกรู หัว แบนสำหรับ -10 เท่านั้น (4.5 x 30 มม.)
· สเปค:ด้วย สกรู
·ปริมาณต่อหน่วย:200
ชนิด | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | JAN Code | 4548745574937 | ปริมาณ | 200 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดจำเพาะ | พิมพ์ด้วย สกรู | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | สมาชิกเจาะ | น้ำหนักรวม | ประมาณ 877 กรัม |
อุปกรณ์เสริม | สกรูหัวจม (4.5 × 30 มม.) | ความหนาของแผ่นติดตั้ง | 3 ถึง 13 มม | ความยาว สกรู รองรับการใช้งาน | 25 มม. ขึ้นไป |
ขนาด เคส | ประมาณ 125 (ก) × 185 (ล) × 70 (ส) มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947BM-10 ในชุด สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต กระดานEA947BM-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง