1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลม EA897AH-2 [ชนิดชาร์จซ้ำ]

RECHARGE TYPE BLOWER

เครื่องเป่าลม EA897AH-2 [ชนิดชาร์จซ้ำ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,620.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 14.4Vor 18 V (แยกจำหน่าย), 100 V AC
· ความเร็วลม: 2 ระดับ (โหมด แรง 190/ โหมด อ่อน 120 ม./นาที)
· ขนาด: 256 (ก) × 199 (ล) × 252 (ส) มม
· น้ำหนัก: 0.9 กก. (เฉพาะตัว ตัวเครื่อง)
· อุปกรณ์เสริม: ACAdapter
·ขนาดเล็ก× น้ำหนักเบา
· มีให้ใช้ในตำแหน่งต่างๆ เช่น "ห้อยลง" หรือ "แขวนบนผนัง"
· แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ ขายแยกต่างหาก
·แบตเตอรี่ของ EA813HE-15 (14.4 V 5.0 ah), EA813HF-16 (18 V 4.0 ah), -17 (18 V 5.0 ah) ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

รหัสสินค้า
EA897AH-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,620.75

RECHARGE TYPE BLOWER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA897AH-2 ในชุด เครื่องเป่าลม EA897AH-2 [ชนิดชาร์จซ้ำ]