• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Marker Band EA475HB-2【100 Pieces Per Package】

Marker Band EA475HB-2

【Product Specifications】
・Material-Natural nylon 66
・Letters can be written on the tag with an oil marker pen.
・Width-2.5mm
・Max dia.-25mm
・Length(mm)…110
・Tag dim.(mm)…25 x 8

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA475HB-2

Part Number
EA475HB-2
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

100 Pieces Per Package

3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA475HB-2 in the Marker Band EA475HB-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475HB-2 ในชุด Marker Band EA475HB-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)