(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-Nylon66
· ความตึง ห่วง - 22kgf
·ประเภทการเปิดตัวสำหรับการใช้งานซ้ำ
·ความยาว - 250 มม
·กว้าง - 4.5 มม
·ความหนา 1.2 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (มม.) -65
การจัดหมวดหมู่ | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | ไนล่อน 66 | ความหนา | 1.2mm |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | 250mm | JAN Code | 4548745897401 | ปริมาณ | 100 ชิ้น |
วัสดุ เข็มขัดรัดสายไฟ | ไนล่อน | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | ซิป ผูก | ความกว้าง | 4.5mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 65mm | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -10 ถึง 85°C | ความทนต่อแรงดึงแบบลูป | 22 กก.ฟ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475ER-250 ในชุด สายรัด (แบบปล่อย)EA475ER-250
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง