(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความทนต่อแรงดึง ลูป - 11 กก
· วัสดุ- ไนล่อน 66
· สี:สีแดง
· ความยาว:200 มม
·ความกว้าง:4.6 มม
·สูงสุด D.:55 มม
การจัดหมวดหมู่ | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีแดง |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา | 1.6mm | ความยาวโดยรวม | 200mm | JAN Code | 4518340024007 |
ปริมาณ | 100 ชิ้น | วัสดุ เข็มขัดรัดสายไฟ | ไนล่อน | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | ซิป ผูก |
ความกว้าง | 4.6mm | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 55mm | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40 ถึง 85 °C |
ความทนต่อแรงดึงแบบลูป | 22 กก.ฟ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475C-200 ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟEA475C-200
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง