(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน 66
·อนุภาค คาร์บอน เพิ่มเข้ามาทำให้ความต้านทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตดีเยี่ยมมากจนสามารถใช้งานได้ภายใต้สภาพอากาศ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
·ความยาว (มม.):685
·ความกว้าง (มม.):9
·สูงสุด D. (มม.):210
·จำนวน / หน่วย (ชิ้น):100
การจัดหมวดหมู่ | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | ไนล่อน 66 | ความหนา | 2.0mm |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | 685mm | JAN Code | 4518340561465 | ปริมาณ | 100 ชิ้น |
วัสดุ เข็มขัดรัดสายไฟ | ไนล่อน | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | ซิป ผูก | ความกว้าง | 9mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 210mm | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40 ถึง 85 °C | ความทนต่อแรงดึงแบบลูป | ความแข็งแรง 80 กก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475B-685 ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ สภาพอากาศEA475B-685
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง