1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดรัดสายไฟ สภาพอากาศEA475B-100【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

WEATHER-PROOF CABLE TIE

เข็มขัดรัดสายไฟ สภาพอากาศEA475B-100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 112.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน 66
·อนุภาค คาร์บอน เพิ่มเข้ามาทำให้ความต้านทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตดีเยี่ยมมากจนสามารถใช้งานได้ภายใต้สภาพอากาศ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
·ความยาว (มม.):100
·ความกว้าง (มม.):2.5
·สูงสุด D. (มม.):25
·จำนวน / หน่วย (ชิ้น):100

รหัสสินค้า
EA475B-100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 112.94

฿ 59.78

WEATHER-PROOF CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475B-100 ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ สภาพอากาศEA475B-100