(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-AS:ไนล่อน 66, AT:ไนล่อน ทนต่อสภาวะอากาศ 66
·สี -AS:ธรรมชาติ AT:สีดำ (ทนต่อสภาวะอากาศ)
·ช่วงอุณหภูมิบริการ:-59 ℃ถึง 85 ℃
·สำหรับปืน เข็มขัดรัดสายไฟ ให้ใช้ EA475PA กับ PC (หน้า 1041)
·ความยาว (มม.):511
·ความกว้าง (มม.):12.7Max D. (มม.):127
·ปริมาณ / หน่วย:25
การจัดหมวดหมู่ | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา | 1.9mm | ความยาวโดยรวม | 511mm | JAN Code | 4548745597134 |
ปริมาณ | 25 ชิ้น | รายละเอียดจำเพาะ | ทนสภาพอากาศ | วัสดุ เข็มขัดรัดสายไฟ | ไนล่อน |
ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | ซิป ผูก | ความกว้าง | 12.7mm | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 127mm |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -59°C ถึง 85°C | ความทนต่อแรงดึงแบบลูป | 113.5 กก (1112 N) | น้ำหนักรวม | ประมาณ 380 กรัม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475AT-510 ในชุด สายรัดEA475AT-510
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง