• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cable Tie EA475AK-300【100 Pieces Per Package】

Cable Tie EA475AK-300

【Product Specifications】
・Loop tensile strength--100 and -200: 8kgf, -150 and -250: 18kgf, -300 and -370: 22kgf
・Material-Nylon 66
・Color…Red
・Length(mm)…300
・Width(mm)…4.8
・Max D. (mm)…85

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA475AK-300

Part Number
EA475AK-300
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

100 Pieces Per Package

3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA475AK-300 in the Cable Tie EA475AK-300 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475AK-300 ในชุด Cable Tie EA475AK-300

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)