(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ไนล่อน 66
·ใช้ได้กับสถานที่ในร่ม / กลางแจ้งที่สัมผัสกับ UV
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน UL
·ความยาว (มม.):100
·ความกว้าง (มม.):2.5
·สูงสุด D. (มม.):22
·จำนวน / หน่วย (ชิ้น):100
การจัดหมวดหมู่ | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | ไนล่อน 66 | ความหนา | 1.1mm |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | 100mm | JAN Code | 4548745133981 | ปริมาณ | 100 ชิ้น |
วัสดุ เข็มขัดรัดสายไฟ | ไนล่อน | ชิ้นส่วน/ อุปกรณ์เสริม ที่เกี่ยวข้อง | ซิป ผูก | ความกว้าง | 2.5mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 22mm | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40 ถึง 85 °C | ความทนต่อแรงดึงแบบลูป | 8.16 กก |
มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475AJ-10 ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ สภาพอากาศEA475AJ-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง