(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - พีวีซี ชนิดแข็ง ทนต่อแรงกระแทก
·JISK6743
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว -16
·จำนวนต่อหน่วย - 2 ชิ้น
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต | คุณสมบัติ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 1(mm) | 22 | JAN Code | 4518340505056 | มาตรฐาน | JISK6743 |
ชนิด | HITS |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471EJ-16A ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ [HI-VP] (2 ชิ้น)EA471EJ-16A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง