(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· อุปกรณ์ฟิตติ้งท่อ PVC ESCO ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อลด (HI-VP)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต | คุณสมบัติ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 1(mm) | 60 | JAN Code | 4518340496040 | มาตรฐาน | JISK6743 |
ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. . ใช้งานได้ 2(mm) | 32 | ชนิด | HITS |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471EG-5A ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อลด [HI-VP] (2 ชิ้น)EA471EG-5A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง