(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อแค็มล็อค (ไนล่อน) ฟิตติ้งท่อ PVC จาก ESCO
ชนิด | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | สเปค 1 | · ขนาด เกลียว: PF1""·ขนาดหน่อไม้: 26 มม./ วัสดุ: ไนล่อน,ไฟเบอร์กลาส/ อุณหภูมิใช้งาน: -20/210°C | สเปค 2 | · ความดัน ใช้งาน: น้อยกว่า 0.5 MPa (ความดัน ของไหล) · ความทนทานต่อการกัดกร่อน,ทนสารเคมี,ทนสภาพอากาศ (อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้กับของไหลที่เป็นกรดต่ำกว่า PH5 ได้)·ม.ค: 4518340996038 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471DB-25 ในชุด ข้อต่อแค็มล็อค EA471DB-25
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง