• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Reducing Socket (2 pcs) EA471CG-5A【2 Pieces Per Package】

Reducing Socket (2 pcs) EA471CG-5A

【Product Specifications】
・Material-Hard PVC
・JISK6743
・Nominal diameter -50×25
・Qty. per unit-2 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA471CG-5A

Part Number
EA471CG-5A
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471CG-5A in the Reducing Socket (2 pcs) EA471CG-5A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471CG-5A ในชุด Reducing Socket (2 pcs) EA471CG-5A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)