1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อ TelescopicEA471CE-20A

TELESCOPIC JOINT

ข้อต่อ TelescopicEA471CE-20A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 315.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - โพลีไวนิลคลอไรด์ชนิดแข็ง
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว:20

รหัสสินค้า
EA471CE-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 315.14

TELESCOPIC JOINT 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน คุณสมบัติ ไม่มี
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.35 ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 1(mm) 26 JAN Code 4548745665376
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) 50:: 80 รายละเอียด วัสดุ ตัวเครื่อง,น๊อตตัวเมีย: ฮาร์ด ไวนิล ไรด์,แหวน ยาง: ยางธรรมชาติ (NR) รายละเอียด อุณหภูมิใช้งาน อุณหภูมิขีดจำกัดการใช้งานที่เหมาะสม: 50°C,อุณหภูมิขีดจำกัดสูงสุด: 80°C
ชนิด อื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471CE-20A ในชุด ข้อต่อ TelescopicEA471CE-20A