1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วาล์ว (2 ชิ้น)EA471CD-40A【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

VALVE SOCKET

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วาล์ว (2 ชิ้น)EA471CD-40A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - พีวีซี แข็ง
·JISK6743
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว -40
· สกรู ขนาด -R1, 1/2 "
·จำนวนต่อหน่วย - 2 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA471CD-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 179.86

VALVE SOCKET 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต คุณสมบัติ ไม่มี
ชนิดสกรู R (เกลียวนอกแบบเทเปอร์ สำหรับท่อ) ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 1(mm) 48 JAN Code 4518340500648
ค่ากำหนดของขนาดเกลียว 1 1/2 มาตรฐาน JISK6743 ชนิด อื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471CD-40A ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วาล์ว (2 ชิ้น)EA471CD-40A