• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Valve Socket (2 pcs) EA471CD-30A【2 Pieces Per Package】

Valve Socket (2 pcs) EA471CD-30A

【Product Specifications】
・Material-Hard PVC
・JISK6743
・Nominal diameter -30
・Screw size-R1, 1/4"
・Qty. per unit-2 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA471CD-30A

Part Number
EA471CD-30A
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471CD-30A in the Valve Socket (2 pcs) EA471CD-30A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471CD-30A ในชุด Valve Socket (2 pcs) EA471CD-30A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)