(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - พีวีซี แข็ง
·JISK6743
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว -20
·ขนาด เกลียว -R3 / 4
·จำนวนต่อหน่วย - 2 ชิ้น
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต | คุณสมบัติ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | R (เกลียวนอกแบบเทเปอร์ สำหรับท่อ) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 1(mm) | 26 | JAN Code | 4518340503120 |
ค่ากำหนดของขนาดเกลียว | 3/4 | มาตรฐาน | JISK6743 | ชนิด | อื่น ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471CD-20A ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วาล์ว (2 ชิ้น)EA471CD-20A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง