• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Feed Water Faucet Elbow EA471BB-16

Feed Water Faucet Elbow EA471BB-16

【Product Specifications】
・Material-Hard polyvinyl chloride
・Screw dim.…Rp1/2
・Nominal dia.…16

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA471BB-16

Part Number
EA471BB-16
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471BB-16 in the Feed Water Faucet Elbow EA471BB-16 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471BB-16 ในชุด Feed Water Faucet Elbow EA471BB-16

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)