• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Faucet Elbow with Mount EA471B-3

Faucet Elbow with Mount EA471B-3

【Product Specifications】
・Thread dia.-Rp1/2
・Hole dia.-4mm
・Material-Body: PVC, Thread: brass
・Easy centering
・It is steadily fixed with the ribbed back corner.
・Nominal dia.…20
・A…33
・B…47
・C…33

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA471B-3

Part Number
EA471B-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471B-3 in the Faucet Elbow with Mount EA471B-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471B-3 ในชุด Faucet Elbow with Mount EA471B-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)