• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Faucet Mounting bracket (With Fixed frame) EA471B-20

Faucet Mounting bracket (With Fixed frame) EA471B-20

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel, PVC
・Thread size-Rp1/2
・Applicable wall thickness-10 to 150mm
・Width-67mm
・With resin made water faucet elbow
・Catches and fixes veranda or external block fence.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA471B-20

Part Number
EA471B-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471B-20 in the Faucet Mounting bracket (With Fixed frame) EA471B-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471B-20 ในชุด Faucet Mounting bracket (With Fixed frame) EA471B-20

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)