• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Faucet Elbow with Mount EA471B-2

Faucet Elbow with Mount EA471B-2

【Product Specifications】
・Thread dia.-Rp1/2
・Hole dia.-4mm
・Material-Body: PVC, Thread: brass
・Easy centering
・It is steadily fixed with the ribbed back corner.
・Nominal dia.…16
・A…32
・B…43
・C…29

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA471B-2

Part Number
EA471B-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471B-2 in the Faucet Elbow with Mount EA471B-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471B-2 ในชุด Faucet Elbow with Mount EA471B-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)