1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หน้าแปลน บรรจุภัณฑ์ (เคลือบด้วย PTFE)EA471AE-30 (รหัสสินค้า)

FLANGE PACKING

หน้าแปลน บรรจุภัณฑ์ (เคลือบด้วย PTFE)EA471AE-30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,739.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว:30/32 ก
· วัสดุ:เอทิลีน ·โพรพิลีนกัม (EPDM), ฟลูออโรเรซิ่น (PT FE)
·อุณหภูมิบริการ:-40 ℃ถึง 120 ℃
·เหมาะสำหรับชิ้นส่วน หน้าแปลน ต้องการ ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน

รหัสสินค้า
EA471AE-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,739.00

FLANGE PACKING 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สินค้าที่เกี่ยวข้อง ประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ปะเก็น JAN Code 4548745489774
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) -40:: 120 รายละเอียด วัสดุ ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM), ฟลูออโรเรซิ่น (PTFE)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471AE-30 ในชุด หน้าแปลน บรรจุภัณฑ์ (เคลือบด้วย PTFE)EA471AE-30