• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flange Packing (PTFE-coated) EA471AE-20

Flange Packing (PTFE-coated) EA471AE-20

【Product Specifications】
・Nominal Dia. …20A
・Material …Ethylene・Propylene Gum (EPDM)、Fluoroplastic (PT FE)
・Service Temperature …-40℃ to 120℃
・Suitable For Flange Parts Requiring Chemical Resistance And Corrosion Resistance.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA471AE-20

Part Number
EA471AE-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA471AE-20 in the Flange Packing (PTFE-coated) EA471AE-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA471AE-20 ในชุด Flange Packing (PTFE-coated) EA471AE-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)