(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· อุณหภูมิในการใหทำงาน - 0 °C ถึง 50 °C
· วัสดุ-โพลีไวนิลคลอไรด์
·ขนาดสกรู : 3/8" x 3/8"
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | วาล์ว | คุณสมบัติ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | Rc (เกลียวในแบบเทเปอร์ สำหรับท่อ) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | JAN Code | 4518340022867 |
ค่ากำหนดของขนาดเกลียว | 3/8x3/8 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) | 0:: 50 | ชนิด | อื่น ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470VC-33 ในชุด บอลวาล์ว EA470VC-33
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง