Ball Valve [Brass] EA470GC-4

Ball Valve [Brass] EA470GC-4

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Max. pressure-2.8MPa(-15 to 100℃)
・Service temperature-0.5MPa(-15 to 150℃)
・Fluid ... hot and cold water, antifreeze, oil, air
・Thread size(Rc)-1/2

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA470GC-4

Part Number
EA470GC-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470GC-4 in the Ball Valve [Brass] EA470GC-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470GC-4 ในชุด Ball Valve [Brass] EA470GC-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)