• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

(Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GA-6

(Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GA-6

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Max. pressure-4.2MPa(-15 to 70 ℃)
・Service temperature-0.5MPa(-15 to 150℃)
・Fluid ... hot and cold water, antifreeze, oil, air
・Full bore type
・Compact type.
・Thread size(Rc)-3/4

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA470GA-6

Part Number
EA470GA-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470GA-6 in the (Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GA-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470GA-6 ในชุด (Full bore type) Ball Valve [Brass] EA470GA-6