[Worm Gear Type] Damper EA470EC-20

[Worm Gear Type] Damper EA470EC-20

【Product Specifications】
・Worm gear type
・Maximum temperature range: -10 to 80℃
・Material-Body: FCD450Valve body: SCS14
・Maximum operating pressure-1.0MPa
・Applicable flange-5K/10K (JIS),125lb/150lb (ANCI)
・Nominal dia.…50A(2)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA470EC-20

Part Number
EA470EC-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470EC-20 in the [Worm Gear Type] Damper EA470EC-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470EC-20 ในชุด [Worm Gear Type] Damper EA470EC-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)